Publique sus productos
Haircol®59 Perfil de acero autoportante para forjado colaborante
Europerfil

Haircol®59 Perfil de acero autoportante para forjado colaborante

4.1 de 5 estrellas4.1(13 reseñas)
Perfil de acero de forjado colaborante HAIRCOL®59 (4.205.59). Altura de nervio 59 mm, ancho útil 820 mm, espesor de 0.75mm a 1.20 mm. Perfilado en base de galvanizado 320 N/mm2 (EN 10346) o prelacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782).
Especificaciones
  • Perfil de acero de forjado colaborante HAIRCOL®59 (4.205.59). Altura de nervio 59 mm, ancho útil 820 mm, espesor de 0.75mm a 1.20 mm. Perfilado en base de galvanizado 320 N/mm2 (EN 10346) o prelacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Complementos opcionales: Junta estanca de polietileno según sección del perfil, ángulos perimetrales de chapa. *Contacte con nuestra oficina técnica para el cálculo del forjado colaborante con este producto.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahaircol_59_fc
  • Familia de productoComposite floor deck
  • Grupo de productosMetal profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)59
  • Ancho (mm)820
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos