Publique sus productos
Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Traducido por Google,

Perfil arquitectónico de acero autoportante KYRA21® para revestimiento de paredes (1.320.73). Profundidad del perfil 73 mm. Ancho de cubierta 320 mm. Espesores desde 0,6 mm hasta 1,20 mm. en chapa de acero galvanizada y revestida (EN 10169) en colores y revestimientos estándar Europerfil. Marcado CE (EN 14782). Instalación de fachada vertical y horizontal.

Especificaciones técnicas
  • Referenciakyra21_fa
  • Familia de productoWall cladding
  • Grupo de productosRevestimientos Metálicos para Fachadas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)73
  • Ancho (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas