Publique sus productos
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer

    Speedies® Foundation Reinforcement Spacer

    Traducido por Google,
    Speedies® Foundation: La nueva generación de espaciadores de refuerzo. Speedies® Foundation está diseñado específicamente para su uso con malla de refuerzo de alambre soldado sobre sustratos clasificados como blandos, irregulares y/o sensibles a los daños, como aislamiento de EPS, arena, grava y láminas de plástico. Estos espaciadores estables en forma de cuenco, que ofrecen una excepcional capacidad de carga a compresión, se han consolidado rápidamente en los mercados de Europa y otros países. Su amplia superficie de apoyo plana evita que los espaciadores se hundan en el sustrato y minimiza el riesgo de dañar las barreras antihumedad y/o las membranas de radón cuando se instalan sobre dichas superficies. Además, la base ancha proporciona una excelente estabilidad y un bajo riesgo de vuelco. El sistema de espaciadores de refuerzo más rápido del mundo. Como el espaciador de refuerzo y método de instalación más rápido del mundo para posicionar la malla de refuerzo con el recubrimiento de hormigón requerido, Speedies® se ha convertido en el referente con el que se comparan otros sistemas de espaciadores de refuerzo en términos de costes de instalación y eficiencia. Con Speedies® Foundation, el tiempo necesario para instalar y posicionar los espaciadores de refuerzo se reduce hasta en un 95 %, y el ahorro de tiempo rara vez es inferior al 65 %. Como producto de referencia y método de instalación más rápido, Speedies® elimina los costos acumulativos asociados con el tiempo de instalación adicional inherentemente requerido por los sistemas de espaciadores de refuerzo convencionales más lentos. Baja huella de carbono Fabricado con polipropileno/polietileno (PP/PE) reciclado derivado de residuos domésticos posconsumo. El diseño único y eficiente en espacio contribuye a bajas emisiones de carbono relacionadas con el transporte. Hay disponible una Declaración Ambiental de Producto (DAP). Uso recomendado Normalmente 1,0–1,5 espaciadores por m², según los requisitos de la aplicación. Speedies® Drop-stick – Herramienta de instalación ergonómica El Speedies® Drop-stick es una herramienta manual simple diseñada para transportar y posicionar eficientemente los espaciadores de refuerzo Speedies®. La herramienta mejora la ergonomía de la instalación a la vez que reduce aún más el tiempo de mano de obra y los costos de instalación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspeedies-mark
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEC003193
    • Nombre ETIMSpacer for structural steel
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_60_32
    • Descripción Uniclass 2015Formwork cover spacers
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Reinforcing
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 19
    • Título OmniClass Reinforcement Spacers