Publique sus productos
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer

    Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer

    Traducido por Google,
    Speedies® Ceiling: La nueva generación de separadores de refuerzo Speedies® Ceiling está diseñado específicamente para su uso con malla de refuerzo soldada sobre sustratos duros y/o planos, como acero, hormigón, madera contrachapada y encofrados de madera, al verter losas de hormigón, losas suspendidas, muros y otras estructuras de hormigón. Estos separadores estables y apilables, que ofrecen una excepcional capacidad de carga a compresión, se han consolidado rápidamente en los mercados de toda Europa y más allá. Sus patas puntiagudas minimizan las marcas visibles en la superficie de hormigón terminada después de retirar el encofrado. Además, el diseño de base ancha proporciona una excelente estabilidad y un bajo riesgo de vuelco. El sistema de separadores de refuerzo más rápido del mundo Como el separador de refuerzo y método de instalación más rápido del mundo para posicionar la malla de refuerzo en el recubrimiento de hormigón requerido, Speedies® se ha convertido en el referente con el que se miden otros sistemas de separadores de refuerzo en términos de costes de instalación y eficiencia. Speedies® Ceiling se utiliza ampliamente tanto en la construcción in situ como en la industria del hormigón prefabricado. Aunque el ahorro en tiempo de instalación varía ligeramente según estas aplicaciones, rara vez cae por debajo del 50 % en comparación con los sistemas de espaciadores de refuerzo convencionales. Como producto de referencia y método de instalación más rápido, Speedies® elimina los costos acumulados asociados con el tiempo de instalación adicional inherentemente requerido por los sistemas de espaciadores de refuerzo convencionales más lentos. Baja huella de carbono Fabricado con polipropileno/polietileno (PP/PE) reciclado derivado de residuos domésticos posconsumo. El diseño único, eficiente en espacio y apilable permite una logística altamente eficiente, reduciendo los requisitos de almacenamiento y el impacto ambiental relacionado con el transporte. Hay disponible una Declaración Ambiental de Producto (DAP). Uso recomendado Normalmente 1,0–1,5 espaciadores por m², según los requisitos de la aplicación. Speedies® Drop-stick – Herramienta de instalación ergonómica El Speedies® Drop-stick es una herramienta manual simple diseñada para transportar y posicionar eficientemente los espaciadores de refuerzo Speedies®. La herramienta mejora la ergonomía de la instalación al tiempo que reduce aún más el tiempo de mano de obra y los costos de instalación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspeedies-valv
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEC003193
    • Nombre ETIMSpacer for structural steel
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_60_32
    • Descripción Uniclass 2015Formwork cover spacers
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Reinforcing
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 19
    • Título OmniClass Reinforcement Spacers