Publique sus productos
AT Atlas Cooling Tower

AT Atlas Cooling Tower

4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
Traducido por Google,

Condiciones de uso: EVAPCO, Inc. proporciona este archivo PRELIMINAR para ayudar en aspectos de diseño y solo con fines informativos. La información contenida en este archivo de Revit está sujeta a cambios sin previo aviso y puede no reflejar el producto final proporcionado. Tenga en cuenta que toda la información de diseño debe confirmarse en el momento de la compra. Los ingenieros deben evaluar toda la información. EVAPCO Inc. no es responsable de ninguna manera en relación con la información proporcionada en este archivo de Revit, incluidos, entre otros, los errores, las omisiones, las modificaciones o las pérdidas o los daños incurridos como resultado del uso o la confianza en este archivo de Revit. EVAPCO, Inc. no ofrece ninguna garantía del uso de la información en términos de su precisión, validez, inclusividad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. Todos los usuarios aceptan todos los riesgos asociados con cualquier uso de esta información.

Para garantizar una confiabilidad del 100 % para las altas demandas de las aplicaciones de enfriamiento críticas, el Atlas está diseñado con componentes de alta calidad y fabricado según estándares exigentes. Los materiales duraderos de construcción garantizan la longevidad esperada de los productos EVAPCO. Las torres de enfriamiento están diseñadas en módulos grandes para facilitar la instalación y reducir la mano de obra de ensamblaje en campo requerida. Como la torre de enfriamiento modular con mayor eficiencia energética del mercado, el Atlas no tiene rival en capacidad por celda certificada por CTI.

Después de importar la familia ATlas Revit, utilice el número de modelo especificado con el designador adecuado de la lista de modelos.



Especificaciones
  • MasterFormat Specification is available in Download

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAtlas
  • Familia de productoCooling Towers
  • Grupo de productosAT Atlas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Torre de refrigeración
  • Código Uniclass 2015En_30_70_17
  • Descripción Uniclass 2015Cooling towers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCooling Towers
  • Número OmniClass23-33 23 00
  • Título OmniClass Cooling Towers
  • CSI UniFormat II CódigoD3030
  • CSI UniFormat II TítuloCooling Generating Systems

Disponibilidad en regiones

Norteamérica