Publique sus productos
eco-Air Industrial Air Cooler Condenser - V & Adiabatic Series

eco-Air Industrial Air Cooler Condenser - V & Adiabatic Series

4.3 de 5 estrellas4.3(10 reseñas)
Traducido por Google,

Condiciones de uso: EVAPCO, Inc. proporciona este archivo PRELIMINAR para ayudar en aspectos de diseño y solo con fines informativos. La información contenida en este archivo de Revit está sujeta a cambios sin previo aviso y puede no reflejar el producto final proporcionado. Tenga en cuenta que toda la información de diseño debe confirmarse en el momento de la compra. Los ingenieros deben evaluar toda la información. EVAPCO Inc. no es responsable de ninguna manera en relación con la información proporcionada en este archivo de Revit, incluidos, entre otros, los errores, las omisiones, las modificaciones o las pérdidas o los daños incurridos como resultado del uso o la confianza en este archivo de Revit. EVAPCO, Inc. no ofrece ninguna garantía del uso de la información en términos de su precisión, validez, inclusividad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. Todos los usuarios aceptan todos los riesgos asociados con cualquier uso de esta información.

La serie eco-Air de condensadores enfriados por aire representa el avance más reciente de EVAPCO en investigación y desarrollo de transferencia térmica de calor. Disponible en diseños completamente secos y adiabáticos, la serie eco-Air maximiza el rechazo de calor con un uso mínimo o nulo de agua. La serie eco-Air es otro capítulo en el compromiso continuo de EVAPCO con productos de calidad y respetuosos con el medio ambiente.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaecoair-vcoil-adiabatic
  • Familia de productoCondensors - Air Cooled
  • Grupo de productoseco-Air
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Clasificación IFC Condensador
  • Nombre UNSPSCCondensing units
  • Código UNSPSC40101704
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_17_71
  • Descripción Uniclass 2015Refrigerant cooling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 63 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Cooled Refrigerant Condensers
  • Número OmniClass23-33 43 11
  • Título OmniClass Air Cooled Condenser Units
  • CSI UniFormat II CódigoD3030
  • CSI UniFormat II TítuloCooling Generating Systems

Disponibilidad en regiones

Norteamérica