Publique sus productos
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler

    eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler

    Traducido por Google,

    Condiciones de uso: Este archivo PRELIMINAR es proporcionado por EVAPCO, Inc. para ayudar en aspectos de diseño y únicamente con fines informativos. La información contenida en este archivo de Revit está sujeta a cambios sin previo aviso y puede no reflejar el producto final. Tenga en cuenta que toda la información de diseño debe confirmarse al momento de la compra. Los ingenieros deben evaluar toda la información. EVAPCO, Inc. no se responsabiliza de ninguna manera con respecto a la información proporcionada en este archivo de Revit, incluyendo, entre otros, errores, omisiones, modificaciones o cualquier pérdida o daño incurrido como resultado del uso o la confianza depositada en este archivo de Revit. EVAPCO, Inc. no ofrece ninguna garantía sobre el uso de la información en términos de su precisión, validez, exhaustividad o cumplimiento con cualquier código normativo o leyes y regulaciones gubernamentales. Todos los usuarios aceptan todos los riesgos asociados con cualquier uso de esta información.

    Gracias a la tecnología de serpentín aleteado de vanguardia de EVAPCO y al sofisticado sistema de control SAGE, el sistema eco-Hybrid es la solución definitiva para instalaciones de climatización y procesos industriales de gran tonelaje que buscan las temperaturas de conmutación de bulbo seco ambiente más elevadas, un menor consumo de agua, un alto rendimiento en cargas máximas y una reducción de la emisión de humos. Disponible con sistema de tratamiento de agua instalado de fábrica.

    • La temperatura de bulbo seco ambiente más alta de la industria.
    • Serpentín seco conectado en serie con serpentín evaporativo para reducir drásticamente el consumo de agua, SIEMPRE, incluso en modo evaporativo.
    • Reducción de la columna de humo en modo evaporativo, eliminación de la columna de humo en modo seco.
    • Con una capacidad que oscila entre 1.046 y 20.076 MBH.
    • Cumple con el Código Internacional de Construcción (IBC): certificado de forma independiente para resistir fuerzas sísmicas y de viento en TODAS las ubicaciones de edificios en Norteamérica.
    • Certificado de forma independiente por el Cooling Technology Institute.

    *Tras importar la familia ATWB de Revit, para seleccionar entre un ventilador estándar, un ventilador de bajo nivel de ruido o un ventilador de nivel de ruido superbajo, utilice el número de modelo especificado con el identificador adecuado de la lista de modelos.*

    Especificaciones
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeco-ATWB-H
    • Familia de productoClosed Circuit Coolers - Evaporative
    • Grupo de productoseco-ATWB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
    • Clasificación IFC Refrigerador
    • Nombre UNSPSCEvaporative coolers
    • Código UNSPSC40101703
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
    • Descripción Uniclass 2015Evaporative cooling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code42 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProcess Chillers and Coolers
    • Número OmniClass23-33 45 00
    • Título OmniClass HVAC Coolers
    • CSI UniFormat II CódigoD3030
    • CSI UniFormat II TítuloCooling Generating Systems