Publique sus productos
XLERATOR® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, Stainless Steel

XLERATOR® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, Stainless Steel

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

El secador de manos XLERATOR® de Excel Dryer cuenta con controles ajustables de velocidad, sonido y calor, así como un LED de servicio visible desde el exterior. La nueva opción del sistema de filtración HEPA elimina el 99,999 % de los virus de la corriente de aire. Ahora con un 50 % más de vida útil y la mejor garantía de la industria de 7 años: lo mejor se ha vuelto mejor. Nuestras nuevas funciones mejoradas, combinadas con la mayor cantidad de opciones y accesorios de la industria, lo ayudarán a crear el entorno perfecto para cualquier baño. Alta velocidad, eficiencia energética y certificado fabricado en EE. UU.: el XLERATOR tiene certificación EPD, aprobación BuildingGreen y proporciona la mayor cantidad de créditos LEED® v4 de cualquier secador de manos. Al cambiar de toallas de papel a secadores de manos, puede ahorrar hasta un 95%, por lo que puede usar los ahorros para atender mejor a sus invitados y eliminar sus preocupaciones de que las toallas de papel sucias se desparramen por el piso del baño. Utiliza un 80 % menos de energía que otros secadores de manos convencionales y sigue secando las manos en solo 8 segundos. Siente el poder de una instalación limpia y ecológica con el secador de manos XLERATOR®.

Los beneficios del XLERATOR incluyen:

  • Tiempo de secado de 8 segundos
  • Utiliza un 80 % menos de energía que otros secadores de manos
  • Ahorro de costos del 95 % en comparación con las toallas de papel
  • Aprobado por BuildingGreen y proporciona la mayor cantidad de créditos LEED® de cualquier secador de manos
  • Promueve la higiene (sensor automático activado)
  • Alternativa de reducción de fuente


Construcción

  1. La cubierta del secador de manos debe ser de una sola pieza, de aleación de zinc fundido a presión, resistente y reforzada con nervaduras. Debe ser liviano, irrompible, resistente a la corrosión y todas las superficies expuestas deben tener un recubrimiento de cromo brillante o un acabado con pintura epóxica aplicada electrostáticamente a prueba de astillas y sujetarse a una placa de pared con dos pernos cromados a prueba de manipulaciones.
  2. La placa de pared del secador de manos debe estar equipada con (3) orificios de 7/8" (22 mm) de diámetro, uno de los cuales debe ser adecuado para usar con conductos de superficie, para facilitar el cableado.
  3. Todas las piezas internas del secador de manos se recubrirán de acuerdo con los requisitos de Underwriters' Laboratories, Inc.
  4. Todo el mecanismo debe estar conectado a tierra internamente.

Mecanismo

  1. El motor del secador de manos debe ser un motor/soplador de vacío de descarga de flujo pasante conmutado en serie (5/8 HP / 20 000 RPM) que proporciona una velocidad de aire de 16 000 LFM (pies lineales por minuto) en la salida de aire y 14 000 LFM en las manos (4 pulgadas [102 mm] por debajo de la salida de aire).
  2. El elemento calefactor del secador de manos (970 W) está fabricado con alambre de nicromo y está montado dentro de la carcasa del ventilador, por lo que es a prueba de vandalismo. Estará protegido por un termostato de restablecimiento automático, que se abrirá cuando se corte el flujo de aire y se cerrará cuando se reanude el flujo de aire. Producirá una temperatura del aire de hasta 135 °F (57 °C) a una temperatura ambiente de 72 °F (22 °C) en las manos (4 pulgadas [102 mm] por debajo de la salida de aire).
  3. El conjunto de control del secador de manos se activa mediante un sensor óptico infrarrojo ubicado junto a la salida de aire. La secadora funcionará siempre que las manos estén debajo de la salida de aire. Hay una función de bloqueo de 35 segundos si no se quitan las manos.

Garantía limitada
Se garantizará que el secador de manos estará libre de defectos durante un período de siete (7) años. La garantía incluirá la mano de obra realizada en fábrica, así como la reparación o el cambio de piezas defectuosas, a opción del fabricante.

Palabras clave: secador de manos XLERATOR, secador de manos, secadores de manos, el mejor secador de manos, especificaciones del secador de manos, secador de manos eléctrico, secador de manos comercial, secador de manos para baño, secador de manos de bajo consumo, secador de manos de alta velocidad, secador de manos para baño, secador de manos vs toallas de papel, higiene secador de manos, secador de manos silencioso, secador de manos en colegios, secador de manos en hospitales, precio secador de manos, instalacion secador de manos, secador de manos sin contacto, secador de manos automatico, secador de manos rapido, secador de manos potente

Especificaciones
  • Keywords: XLERATOR hand dryer, hand dryer, hand hygiene, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, high-speed hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, fast hand dryer, powerful hand dryer

Especificaciones técnicas
  • Referenciaexcel-dryer-ss
  • Familia de productoHand and Hair Dryers
  • Grupo de productosXLERATOR®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers
  • CSI UniFormat II CódigoE1010
  • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment