Publique sus productos
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel

    ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El secador de manos ThinAir® de Excel Dryer se seca y cumple. ThinAir® tiene un perfil delgado y cumple con los estándares de cumplimiento de ADA de 4" de protuberancia, mientras se seca las manos en solo 14 segundos con 950 vatios o menos. Cuenta con controles ajustables de velocidad, sonido y calor, así como un LED de servicio visible desde el exterior y un prefiltro lavable para prolongar la vida útil de la unidad. Al cambiar de toallas de papel a secadores de manos, puede ahorrar hasta un 95 %, por lo que puede utilizar los ahorros para brindar un mejor servicio a sus invitados y eliminar sus preocupaciones de que las toallas de papel sucias se arrojen al piso del baño o se obstruyan los inodoros. ThinAir® tiene la certificación Made in USA Certified®, la certificación EPD, la certificación HPD, la aprobación BuildingGreen y proporciona la mayor cantidad de créditos LEED® v4 de cualquier secador de manos.

    Los beneficios del ThinAir incluir:

    • 14 segundos de tiempo de secado
    • Menos de 950 vatios (333 vatios sin calor)
    • Cumple con las pautas de protuberancia ADA de 4" para acomodar a las personas con discapacidad visual
    • Controlador de velocidad y sonido ajustable
    • Prefiltro lavable
    • garantía limitada de 5 años

    Palabras clave: secador de manos ThinAir, secador de manos ada, secador de manos compatible con ada, secador de manos ada height, secador de manos, secadores de manos, el mejor secador de manos, especificaciones del secador de manos, secador de manos eléctrico, secador de manos comercial, secador de manos para baño, eficiencia energética secador de manos, secador de manos de baño, secador de manos vs toallas de papel, higiene del secador de manos, secador de manos silencioso, secador de manos en las escuelas, secador de manos en hospitales, precio secador de manos, instalación de secador de manos, secador de manos sin contacto, secador de manos automático, secador de manos potente

    Especificaciones
    • Keywords: ThinAir hand dryer, ada hand dryer, ada-compliant hand dryer, hand dryer ada height, hand dryer, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, powerful hand dryer

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexcel-dryer-thinair-ss
    • Familia de productoHand and Hair Dryers
    • Grupo de productosThinAir Hand Dryer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.94
    • Ancho (pulgadas)9.22
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC001212
    • Nombre ETIMHand dryer
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers