Publique sus productos
Mesa redonda Atrivm outdoor
Mesa redonda Atrivm outdoor
Mesa redonda Atrivm outdoor
    expormim

    Mesa redonda Atrivm outdoor

    4.6 de 5 estrellas4.6(27 reseñas)

    Mesa redonda con estructura en perfilería de aluminio de alta resistencia y patas en extrusión de aluminio, acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm y Dekton® de 8 mm.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones
      • C235 R: 120x120x74

      TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

      • C240 R: 150x150x74

      TOP: HPL top 13 mm/0.51"


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatrivm-outdoor-round-dining-table
    • Familia de productoAtrivm outdoor
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables