Publique sus productos
Taburete tapizado Petale
Taburete tapizado Petale
Taburete tapizado Petale
Taburete tapizado Petale
    expormim

    Taburete tapizado Petale

    2.8 de 5 estrellas2.8(9 reseñas)

    Taburete fabricado en tubo de acero inoxidable. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores. Apilable.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapetale-upholstered-bar-stool
    • Familia de productoPetale
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)950
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniClass Commercial Bar Stools