Publique sus productos
Sillón comedor tapizado Fontal
Sillón comedor tapizado Fontal
Sillón comedor tapizado Fontal
    expormim

    Sillón comedor tapizado Fontal

    Silla con estructura en rattan natural pelado y tintado de 32 mm de calibre. Acabado con recubrimiento en tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen altamente resistente a la radiación solar. Asiento y respaldo tapizados. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos de altas prestaciones de uso. Tacos protectores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafontal-upholstered-dining-chair-t011-c
    • Familia de productoFontal
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment