Publique sus productos
Tumbona con ruedas Käbu
Tumbona con ruedas Käbu
Tumbona con ruedas Käbu
    expormim

    Tumbona con ruedas Käbu

    4.8 de 5 estrellas4.8(30 reseñas)

    Tumbona fabricada en tubo de aluminio de alta resistencia. Posibilidad de personalización mediante un amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakabu-chaise-longue-wheels
    • Familia de productoKabu
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniClass Patio Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS