Publique sus productos
Silla giratoria Loop
Silla giratoria Loop
    expormim

    Silla giratoria Loop

    Silla con estructura en rattan natural pelado y tintado de 28 mm de calibre. Patas metálicas con ruedas. Respaldo fabricado en rejilla natural tintada (“octagonal wicker”). Acabado con recubrimiento en tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen altamente resistente a la radiación solar. Los acabados utilizados son en base al agua. Asiento tapizado. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos de altas prestaciones de uso. · Ajuste de altura de gas.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referencialoop-swivel-chair
    • Familia de productoLoop
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Descripción Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs