Publique sus productos
Módulo chaise longue dcho. tejido Nido
expormim

Módulo chaise longue dcho. tejido Nido

Módulo fabricado en tubo de acero inoxidable, con acabado en pintura de polvo de poliéster. Acabado tejido mediante cuerda trenzada de alta resistencia de 24 mm de sección.   

Póngase en contacto con expormim

Especificaciones técnicas
  • Referencianido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • Familia de productoNido
  • Grupo de productosOutdoor collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioCuerda
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descripción Uniclass 2015Sofas
  • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
  • Título OmniClass Patio Sofas
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS