Publique sus productos
Silla tapizada Loop
Silla tapizada Loop
Silla tapizada Loop
Silla tapizada Loop
Silla tapizada Loop
    expormim

    Silla tapizada Loop

    2.3 de 5 estrellas2.3(6 reseñas)

    Silla con estructura en rattan natural pelado y tintado de 28 mm de calibre. Respaldo fabricado en rejilla natural tintada (“octagonal wicker”). Acabado con recubrimiento en tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen altamente resistente a la radiación solar. Los acabados utilizados son en base al agua. Asiento tapizado. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos de altas prestaciones de uso. Tacos protectores SYNO®.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referencialoop-dining-armchair
    • Familia de productoLoop
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioTapizado
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment