Publique sus productos
Mesa hexagonal Talo indoor
Mesa hexagonal Talo indoor
    expormim

    Mesa hexagonal Talo indoor

    Tapa y estructura fabricada en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. La colección también está disponible en versión lacada (MDF) y en tablero contrachapado de roble europeo.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatalo-indoor-hexagonal-dining-table
    • Familia de productoTalo indoor
    • Grupo de productosIndoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)108
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables