Publique sus productos
SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy
SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy

    SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    SKYSHADE 3700 de EXTECH es un sistema de marquesina versátil que acepta paneles de policarbonato y vidrio. Diseñado para ser autosuficiente, las tapas de presión de aluminio y las extrusiones de viga del SKYSHADE 3700 permiten condiciones de luz media y larga.

    El SKYSHADE 3700 utiliza el exclusivo sistema de montaje de pasadores de acero inoxidable de EXTECH, lo que lo hace increíblemente fácil para la conexión de marcos horizontales a verticales. Nuestro sistema de estructura controla las fugas y la condensación con canaletas integrales, así como un diseño de "presión igualada", características que ayudan a controlar la penetración del agua. El SKYSHADE 3700 está mejorado térmicamente, incorporando espaciadores no conductores que separan el marco exterior del marco interior.

    Más detalles y ventajas

    • Totalmente fabricado
    • Acepta vidriado de hasta 1" de espesor
    • Acepta paneles de policarbonato y vidrio.
    • Diseñado para ser autosuficiente y puede abarcar grandes aberturas
    • Bolsas de acristalamiento profundas (profundidad de rebaje) permiten el movimiento térmico de los acristalamientos de policarbonato
    • Esmaltado en seco, que incorpora juntas de baja fricción para mantener un buen sello de infiltración de aire y agua, al tiempo que reduce el ruido causado por el movimiento del acristalamiento.
    • Las fugas y la condensación están controladas por canaletas separadas
    • El diseño de "presión ecualizada" ayuda en el control de la infiltración de agua
    • La carpintería superpuesta permite variaciones dimensionales y proporciona una excelente resistencia a la infiltración de aire y agua
    • Obtuvo resultados de pruebas de aire, agua y estructurales más allá de los estándares de AAMA
    • La conexión simple de la estructura horizontal a la vertical mediante el exclusivo sistema de montaje de pasadores de acero inoxidable de EXTECH permite una fácil instalación
    • Los paneles de policarbonato translúcido liviano reducen los costos de instalación
    • Térmicamente Mejorado. Incorpora espaciadores no conductores que separan el marco 'exterior' del marco 'interior'
    • Tapas de cubierta de aluminio cosmético opcionales
    • El acabado de la estructura de aluminio puede ser su elección de anodizado o pinturas horneadas de fábrica de alto rendimiento
    • Los paneles vienen en una variedad de colores.
    • Acepta policarbonato celular o monolítico o láminas acrílicas, o vidrio de 1/4" (6 mm) a 1" (25 mm) de espesor
    • Requiere una inclinación mínima de 2:12 para pabellones de una sola pendiente
    • Créditos LEED disponibles para marcos de policarbonato y aluminio 100 % reciclables
    • Fabricado en los EE. UU.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaextech-skyshade-3700
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosSKYSHADE 3700®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45
    • Descripción Uniclass 2015Louvre and shading systems
    • Número OmniClass23-13 33 27
    • Título OmniClass Glazed Facade and Roof Structures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos