Publique sus productos
Posi‑Lock Interlocking Metal Soffit Panel (Fabral)
Fabral

Posi‑Lock Interlocking Metal Soffit Panel (Fabral)

Traducido por Google,

Este sistema de paneles es ideal para aplicaciones de plafones.

Fabral es el principal proveedor de paneles metálicos para techos y paredes para aplicaciones arquitectónicas, educativas, comerciales, industriales y agrícolas. Desde revestimientos que ahorran energía para escuelas hasta sistemas de cerramientos vibrantes para grandes cadenas minoristas, Fabral es una solución confiable para cualquier mercado en el que se encuentre.

Con productos Fabral se han diseñado modelos modernos para instalaciones educativas. Como proveedor líder de soluciones metálicas para envolventes de edificios, los sistemas Fabral han sido especificados para proyectos en todos los segmentos de edificios comerciales. El revestimiento exterior duradero es adecuado para que las escuelas sellen herméticamente el edificio, logrando una eficiencia energética del siguiente nivel.

Especificaciones
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • 24 Gauge Steel

    Panel Features: Fully Vented

    Customizations Available: Perforation

    Interlocking design with concealed fasteners allows for fast and economical installation | Aluminum is available vented with a 9.2% free open area

    Panel Width: 14"

    Maximum Panel Length: 25'

    Minimum Panel Length: 6'

Especificaciones técnicas
  • Referenciaposi-lock-soffit
  • Familia de productoMetal Soffit Systems
  • Grupo de productosInterlocking Soffit Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Descripción Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniClass Exterior Metal Roof Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica