Publique sus productos
PowerSeam™ II Mechanical‑Seam Metal Roof Panel (Fabral)
Fabral

PowerSeam™ II Mechanical‑Seam Metal Roof Panel (Fabral)

Traducido por Google,

Con resistencia y capacidad de expansión superiores, Fabral Powerseam II es un sistema de techado con junta alzada soldada mecánicamente y de alto rendimiento. Con engatillado a máquina de 180 grados, conformado en campo y la capacidad de curvarse a un radio mínimo de 10', Powerseam II ofrece rendimiento y valor para proyectos educativos, deportivos e industriales. Líneas de sombra y nervaduras de refuerzo disponibles.

Fabral es el principal proveedor de paneles metálicos para techos y paredes para aplicaciones arquitectónicas, educativas, comerciales, industriales y agrícolas. Desde revestimientos que ahorran energía para escuelas hasta sistemas de cerramientos vibrantes para grandes cadenas minoristas, Fabral es una solución confiable para cualquier mercado en el que se encuentre.

Con productos Fabral se han diseñado modelos modernos para instalaciones educativas. Como proveedor líder de soluciones metálicas para envolventes de edificios, los sistemas Fabral han sido especificados para proyectos en todos los segmentos de edificios comerciales. El revestimiento exterior duradero es adecuado para que las escuelas sellen herméticamente el edificio, logrando una eficiencia energética del siguiente nivel.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapowerseam-ii-standing-seam-roof-panel
  • Familia de productoMetal Roofing, Standing Seam
  • Grupo de productosMechanical‑Seam Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Descripción Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniClass Exterior Metal Roof Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica