Publique sus productos
Automatismos para puertas correderas SL3
Automatismos para puertas correderas SL3
Automatismos para puertas correderas SL3

    Automatismos para puertas correderas SL3

    SL3 es un automatismo muy compacto y cumple con los altos estándares de rendimiento y calidad de FACE. Está equipado con un motor brushless y con un potente panel de control. SL3 se integra perfectamente en cualquier entorno gracias a su diseño altamente compacto. El motor Brushless de accionamiento directo asegura un funcionamiento silencioso y prolonga su vida útil.

    COMPACTO

    SL3 es el automatismo más compacto de la gama FACE, equipado con un motor brushless de accionamiento directo, es adecuado para su instalación incluso en espacios reducidos.

    FÁCIL MANTENIMIENTO

    La configuración sin reductor hace que SL3 sea extremadamente confiable, minimizando las necesidades de mantenimiento. El motor brushless cuenta una garantía de 5 años y el automatismo está probado durante 3 millones de ciclos.

    UN CONTROL POTENTE

    El control incluye de serie una amplia gama de funciones nativas, una pantalla integrada, terminales configurables, una puerta USB y una interfaz de control remoto.

    Especificaciones
    • Versiones: Light

      Dimensiones (mm): 100 x 148 [A x P]

      Longitud máxima (mm): 6600 [L]

      Alcance máx. (kg): 70 (1 hoja) / 50 (2 hojas [S3=100%]) / 60 (2 hojas [S3=80%])

      Velocidad máxima (m/s): 0,8 (1 hoja) / 1,6 (2 hojas)

      Clase de servicio: Funcionamiento continuo

      Alimentación (V): 100 - 240  (50/60 Hz)

      Potencia nominal (W): 60

      Stand-by (W): 8

      Carga nominal (N): 80

      Grado de protección: IP20

      Temperatura de funcionamiento (°C): -15 / +50

      Salida de accesorios (Vdc): 12 (1 A max)

      Modo de actualización del firmware: USB estándar / Micro SD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSL3
    • Familia de productoAutomations
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos