Publique sus productos
ATSWT Light-Duty Commercial/Residential Door Operator
LiftMaster

ATSWT Light-Duty Commercial/Residential Door Operator

Traducido por Google,

Operador de carro comercial residencial de servicio liviano LiftMaster ATSWT de 3/4 HP con Wi-Fi y riel
Operador LiftMaster 100 % nuevo y auténtico

  • Operador de puerta de muelle comercial de servicio liviano LiftMaster ATSW
  • Para puertas seccionales de elevación estándar para uso residencial o comercial liviano con requisitos de ciclo de trabajo liviano de hasta 14 pies de alto
  • Ideal para usar en graneros y estructuras similares para almacenamiento y fabricación.
  • Hasta 8 ciclos/hora
  • Tecnología Security+2.0®
  • Sistema de riel con vigas en I
  • Estación de control con un solo botón
  • Iluminación de doble cara con cubierta de lente
  • Fotocélulas del sistema Protector

Complete la instalación configurando MyQ y Key by Amazon para el propietario de su vivienda. Una vez realizada la configuración, asegúrese de registrar la instalación en awards.liftmaster.com .

Aplicaciones de servicio ligero

  • Doble clasificación para puertas residenciales y comerciales con requisitos de ciclo de trabajo ligero
  • Wi-Fi® integrado en toda la línea comercial de servicio liviano
  • Ideal para usar en graneros y estructuras similares para almacenamiento y fabricación.

Elegante

  • La tecnología myQ® permite la monitorización y control de los operadores de la propiedad a través de una aplicación móvil.
  • Wi-Fi incorporado para una sencilla conexión a Internet del operador.
  • Las alertas en tiempo real indican el estado de las puertas mediante correo electrónico o notificaciones automáticas.

Tranquilo y seguro

  • Sistema de aislamiento de vibraciones del motor (MVIS) para un funcionamiento más suave y silencioso.
  • Security+ 2.0® protege el acceso a la propiedad; tecnología de código rotativo de tres bandas, que funciona únicamente para dispositivos programados.
  • El sistema Protector® invierte automáticamente la puerta si un dispositivo de protección contra atrapamiento detecta una obstrucción.

Nota: UL 325 requiere que todos los operadores de puertas comerciales tengan presión constante para cerrar o estén equipados con un dispositivo de atrapamiento monitoreado externo primario.

Confiable

  • Motor de alto par de arranque con protección contra sobrecarga.
  • Carga nominal de 600 pulgadas-libras por segundo para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de ciclo de trabajo ligero.
  • Garantía 1 año.

Complementos potentes:

  • Luz LED remota myQ 827LM Funciona automáticamente con el operador y funciona con la aplicación myQ.
  • 50111 El soporte central para riel de 14 pies brinda soporte adicional para riel. Estándar con riel de 14 pies, opcional para todos los demás tamaños de puerta.
  • Controles remotos 811LM/893MAX Programe hasta tres operadores LiftMaster con tecnología de código variable Security+ 2.0. Los usuarios tienen la seguridad de recibir un nuevo código con cada uso.
  • Teclados inalámbricos KPW5/KPW250 Electrónica sellada NEMA 4X (requisitos de protección contra el agua) para uso confiable en exteriores.
  • Teclados inalámbricos 877MAX programables con tecnología Security+®, este teclado proporciona acceso cómodo y seguro con un PIN de 4 dígitos.
  • Panel de control inteligente® 880LMW con pantalla LCD con detección de movimiento y capacidad de temporizador de cierre (TTC).

Compatible con HomeLink®
Compatibility Bridge™ (no incluido) necesario para determinados vehículos. Visite bridge.liftmaster.com para averiguar si se necesita un puente.
HomeLink® es una marca registrada de Gentex Corporation.

Especificaciones
  • LiftMaster ATSWT 3/4 HP Light-Duty Commercial Residential Trolley Operator Wi-FI w/ Rail
    100% Brand New Authentic LiftMaster Operator

    • LiftMaster ATSW light duty commercial dock door operator
    • For residential or light-duty commercial standard-lift sectional doors with light duty cycle requirements up to 14’ high
    • Ideal for use in pole barns and similar structures for storage and manufacturing
    • Up to 8 cycles/hour
    • Security+2.0® technology
    • I-beam rail system
    • Single button control station
    • Dual-sided lighting with lens cover
    • Protector System photo cells

    Complete your installation by setting up MyQ and Key by Amazon for your homeowner. Once setup, make sure to register the installation at rewards.liftmaster.com.

    Light Duty Applications

    • Dual-Rated for Residential and commercial doors with light-duty cycle requirements
    • Wi-Fi® Built-In across the complete light-duty commercial line
    • Ideal for use in pole barns and similar structures for storage and manufacturing

    Smart

    • myQ® Technology enables monitoring and control of the property operators through a mobile app.
    • Built-In Wi-Fi for simple operator internet connection.
    • Real-Time Alerts indicate the status of doors via email or push notifications.

    Quiet and Secure

    • Motor Vibration Isolation System (MVIS) for smoother and quieter operation.
    • Security+ 2.0® safeguards property access; tri-band rolling code technology, operating for programmed devices only.
    • The Protector System® auto-reverses the door if an entrapment protection device detects an obstruction.

    Note: UL 325 requires all commercial door operators to be either constant pressure To close or be equipped with a primary external monitored entrapment device.

    Reliable

    • High-Starting Torque Motor with overload protection.
    • Rated Load 600 inch-pounds per second to satisfy a wide range of light-duty cycle applications.
    • Warranty 1 year.

    Powerful Add-Ons:

    • 827LM myQ Remote Led Light Operates automatically with the operator and works with the myQ App.
    • 50111 Center Support Bracket for 14 ft. rail provides additional rail support. Standard with 14’ rail, optional for all other door sizes.
    • 811LM/ 893MAX Remote Controls Program up to three LiftMaster operators with Security+ 2.0 Rolling Code Technology users are assured of a new code with every use.
    • KPW5/ KPW250 Wireless Keypads NEMA 4X (water protection requirements) sealed electronics for reliable outdoor use.
    • 877MAX Wireless Keypads Programmable to Security+® Technology, this keypad provides convenient, secure access with a 4-digit PIN.
    • 880LMW Smart Control Panel® LCD display with motion sensing and Timer-To-Close (TTC) capability.

    HomeLink® Compatible
    Compatibility Bridge™ (not included) necessary for certain vehicles. Visit bridge.liftmaster.com to find out if a Bridge is needed.
    HomeLink® is a registered trademark of Gentex Corporation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaatswt-residential-trolley-operator
  • Familia de productoCommercial Door Operators
  • Grupo de productosLight-Duty Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
  • Clasificación IFC Elemento de apertura
  • Código ETIMEC000367
  • Nombre ETIMElectrical door opener
  • Nombre UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512
  • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
  • Descripción Uniclass 2015Garage door operators
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica