Publique sus productos
Automatismos para puertas correderas SL5
Automatismos para puertas correderas SL5

    Automatismos para puertas correderas SL5

    El automatismo SL5 es un referente en el mercado debido a su funcionamiento silencioso logrado gracias al sistema de tres juntas que absorben ruidos y vibraciones. Alcanza un máximo nivel de eficiencia energética gracias al motor brushless de accionamiento directo y a la tecnología switch mode. La instalación es muy sencilla y fácil gracias al sistema de perfiles, al sistema de enganche de los componentes internos y al display integrado. SL5 está disponible en la versión ADVANCED o EMERGENCY redundante y HEAVY para hojas de hasta 180 kg.

    SILENCIOSA

    La configuración de tres juntas combinada con el motor brushless de accionamiento directo, hace que SL5 sea excepcionalmente silenciosa.

    FÁCIL MANTENIMIENTO

    La configuración sin reductor convierte a SL5 en un sistema extremadamente confiable y con altas prestaciones, minimizando la necesidad de mantenimiento. El motor Brushless tiene una garantía de 5 años y el automatismo ha sido probado durante 5 millones de ciclos.

    FACIL DE INSTALAR

    Todas las tareas de mantenimiento e instalación son sumamente sencillas, gracias a la configuración del perfil y al sistema de enganche del perfil del carril y de todos los componentes.

    Especificaciones
    • Versiones: Advanced / Emergency / Heavy

      Dimensiones (mm): 125 x 156 [A x P]

      Longitud máxima (mm): 6600 [L]

      Alcance máximo (versiones Advanced o Emergency) (kg): 140 (1 hoja) / 120 (2 hojas)

      Alcance máximo (versión Heavy) (kg): 180 (1 hoja) / 150 (2 hojas)

      Velocidad máxima (versiones Advanced o Emergency) (m/s): 0,8 (1 hoja) / 1,6 (2 hojas)

      Velocidad máxima (versión Heavy) (m/s): 0,6 (1 hoja) / 1,2 (2 hojas)

      Clase de servicio (versiones Advanced o Emergency): funcionamiento continuo

      Clase de servicio (versión Heavy): funcionamiento intenso

      Alimentación eléctrica (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Potencia nominal (W): 70

      Stand-by (W): 10

      Carga nominal (N): 150

      Grado de protección: IP20

      Temperatura de funcionamiento (°C): -15 / +50

      Salida de accesorios (Vdc): 12 (1 A max)

      Modo de actualización del firmware: USB estándar / Micro SD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSL5
    • Familia de productoAutomations
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos