Una luminaria universal, desarrollada para uso industrial con protección IP44 para resistir la humedad y los esfuerzos mecánicos. AllFive es igualmente adecuada para garajes y alcantarillas que para lavaderos y cocinas.
Cuerpo de aluzinc esmaltado en blanco, resistente a la corrosión (RAL 9016). Tapones de los extremos de PP (polipropeno).
Características principales: Lúmenes: 2950 lm, 4200 lm, 4350 lm, 4650 lm, 4800 lm, 5450 lm, 5600 lm, 6050 lm, 6200 lm, 7550 lm, 7750 lm Temperatura de color: 3000 K, 4000 K Distribución de la luz: Directa Voltaje: 220-240 V CRI: 80 IP: 21, 41, 44 IK: Colores estándar: Blanco Control de luz disponible: detección e-Sense (activado/desactivado), encendido/desactivado, respuesta orgánica, DALI/pulso de fase, interruptor de brillo e-Sense (activado/desactivado).
Connection: Fixed connection in middle, Through wiring, fixed connection in both ends
Installation Surface mounted, cable wire, wire suspension or on a wall. Installation using the seal supplied with the luminaire provides protection classification IP 44. With wall mounting or installation without seals the luminaire is classified IP 40.
Louvre Clear cover of extruded acrylic plastic with prismatic underside and lined sides. Opal diffuser is available as an accessory.
Optics
Especificaciones técnicas
ReferenciaAllFive
TipoObjeto (objeto simple)
Día de publicación2026-06-03
Número de edición1
Clasificación
Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo