Una luminaria de pasillo instalada en la unión del techo y la pared. La luz se distribuye entre el techo y la pared para crear una experiencia lumínica variada y una clara sensación de amplitud.
Cuerpo y rejilla de la luminaria en chapa de acero esmaltada y extremos en aluminio fundido a presión (RAL 9016 texturizado). Distribución asimétrica de la luz para iluminación directa y apertura de luz (rejilla de lamas cruzadas) en la parte frontal, iluminando el techo y la pared.
Características principales: Lúmenes: 2000 lm, 3300 lm, 3500 lm Temperatura de color: 3000 K, 4000 K Distribución de la luz: Directa Voltaje: 220-240 V CRI: 80 IP: 20 IK: Colores estándar: Blanco Control de luz disponible: DALI/Pulso de fase
Especificaciones
Specification
Dimension: 76, 95, 1187 Weight: 2.7 kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100000/10 Tilt: Turn:
Connection:
Installation For ceiling or wall mounting. Normally installed at the junction between the ceiling and wall.
Louvre Lamell – lamell louvre in white enamelled sheet steel with perforated front integrated into a single unit (finish as above).
Optics
Especificaciones técnicas
ReferenciaSektor
TipoObjeto (objeto simple)
Día de publicación2026-04-29
Número de edición1
Clasificación
Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo