Publique sus productos
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Spotlight

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Foco de riel de Ø 55 mm para iluminación direccional. Reflector profundo para un confort luminoso óptimo y una buena distribución de la luz.

    Blanco estándar (RAL 9016) o negro (RAL 9005).


    Características clave:
    Lúmenes: 1000 lm, 1500 lm, 1600 lm
    Temperatura de color: 2700K, 4000K, 3000 BBBLK
    Distribución de luz: haz ancho, haz estrecho, haz medio
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    IK:
    Colores estándar: negro, blanco
    Control de luces disponible: controlador en pista e-Sense Stage, DALI, encendido/apagado

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 171, 55, 231 | 171, 55, 260 | 171, 55, 171
      Weight: 0.4 kg, 0.3 kg
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Mounted on 3-phase rail or Control Track (DALI).

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZkye_55_G2_Spotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo