Lepo es una luminaria colgante atemporal que permite crear soluciones visualmente atractivas con varillas de luz en diferentes grupos y alturas. La luminaria se puede extender en la parte inferior mediante instalación continua y es ideal para escaleras y entradas.
Pantallas de luminarias de acrílico opalino mate, soporte de pantalla de acero esmaltado en plata. Se suministra con cable textil blanco y florón de techo blanco brillante de acero. Las luminarias para instalación continua se suministran con cable y bloqueo de cable independientes. La longitud de la luminaria de 680 mm es de 2,1 m y la de las luminarias de 980/1280 mm es de 3,8 m.
Control de la luz disponible: DALI/Pulso de fase.