Publique sus productos
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
    Fagerhult

    Touch Mini G2 Tunable White

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Instalación de foco en carril de iluminación. Luz dirigida con blanco modulable que aporta una nueva dimensión a la iluminación.

    Color blanco (RAL 9016) negro (RAL 9005) como estándar.


    Características principales:
    Lúmenes: 2300 lm
    Temperatura de color:
    Distribución de luz: haz ancho
    Voltaje: 220-240 V
    IRC: 90
    IP: 20
    Conocimientos:
    Colores estándar: Blanco
    Control de iluminación disponible: e-Sense Stage

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 85, 201, 100, 85
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      In ceiling lighting track or pendent mounted. Control Track or iTrack (DALI), Lighting Track Pro (wireless control).

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTouch_Mini_G2_Tunable_White
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros