Notor 36 es una familia de luminarias que minimiza el uso de materiales, ofreciendo un alto confort lumínico y un excelente rendimiento. Además, cuenta con una amplia gama de opciones de rejilla, longitud y forma. Fabricada con aluminio reciclado para una mínima huella de carbono. Luminaria colgante para instalación individual o en sistema.
Cuerpo de luminaria de aluminio extruido, fabricado con un 75 % de material reciclado posconsumo. Tapas de extremo incluidas con las luminarias individuales. En caso de instalación continua, una de las tapas de extremo se desplaza al final del sistema.
Lacado en blanco (RAL 9016 G40), gris claro (RAL 7035 metalizado) o negro (RAL 9005 G30).
Control de luz disponible: Respuesta orgánica, DALI/Pulso de fase.