Publique sus productos
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO

    Traducido por Google,

    Ventana para tejado FAKRO FTP-V U5, fabricada en pino, impregnada al vacío y recubierta con laca acrílica. Apta para pendientes de tejado de 15 a 90 grados.
    Fácil manejo del toldo y limpieza del cristal exterior, ya que la hoja gira 180 grados y se bloquea. La manilla se encuentra en la parte inferior de la hoja y cuenta con un sistema de microapertura en dos posiciones.

    Una amplia gama de accesorios.
    Capacidad para instalar controles eléctricos.

    Garantía:

    Período de garantía de 10 años para la ventana,
    Garantía de por vida: el acristalamiento tiene una garantía de resistencia al granizo.

    Especificaciones
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ftp-v_u5
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings