Publique sus productos
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO

    Traducido por Google,

    La ventana FAKRO FTP-V P2 Secure está diseñada para techos con una inclinación de entre 15 y 90 grados. Incorpora una estructura de refuerzo gracias al sistema topSafe, un novedoso sistema antirrobo que impide la extracción del vidrio laminado de clase P2A y manilla con cerradura. Sus características de seguridad integradas permiten prescindir de cerraduras adicionales, según las necesidades específicas de cada instalación.

    Fácil manejo del toldo y limpieza del cristal exterior, ya que la hoja gira 180 grados y se bloquea. La manilla con apertura micrométrica de dos posiciones se encuentra en la parte inferior de la hoja.

    Una amplia gama de accesorios.

    Garantía:

    Período de garantía de 10 años para la ventana,
    Garantía de por vida: el acristalamiento tiene una garantía de resistencia al granizo.

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing unit: 4HS-14-33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ftp_v_secure
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings