Publique sus productos
Centre pivot roof window FTP-V U30 APMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 APMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 APMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 APMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U30 APMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    CONSTRUCCIÓN DE VENTANAS

    - Windows está disponible en las siguientes versiones:

    • de madera en color natural (pintada con barniz transparente a base de agua),
    • de madera, blanca (pintada con barniz a base de agua),
    • de madera, blanca (pintada con barniz de poliuretano),
    • en una versión de aluminio y plástico en color blanco.

    • El sistema topSafe garantiza una mayor seguridad operativa y antirrobo.

    • Las ventanas también incorporan la tecnología thermoPro, diseñada para optimizar el rendimiento térmico y la durabilidad del producto.

    ENTRADA DE AIRE AUTOMÁTICA

    • La nueva entrada de aire automática* regula la entrada de aire fresco a la vez que ayuda a limitar la refrigeración del interior.

    • Nueva forma redondeada de la entrada de aire.

    • Está fabricado en plástico, lo que lo hace más cálido y reduce el riesgo de condensación.

    • Las unidades de triple acristalamiento presentan una eficiencia aproximadamente un 12% superior.

    DISEÑO MODERNO

    • Mango ergonómico y de diseño.

    • Diseño moderno del revestimiento.

    • Color moderno: antracita RAL 7016 de serie.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ftp_v_u30_apmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings