Publique sus productos
Windows combination B2/1 - Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Windows combination B2/1 - Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Windows combination B2/1 - Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Windows combination B2/1 - Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO

    Traducido por Google,

    Los sistemas de sellado combinados son sistemas prefabricados para unir ventanas en grupos: horizontalmente, verticalmente y en bloque. La distancia entre ventanas unidas horizontal y verticalmente suele ser de 10 cm. Si se instalan contraventanas exteriores en ventanas verticales, se requiere una separación de al menos 20 cm. El sistema combinado FAKRO permite la instalación de todo tipo de ventanas, tanto batientes como pivotantes, incluyendo las de pivote central. El sistema combinado FAKRO cuenta con siete módulos para adaptarse a cualquier configuración. Cada módulo es un elemento individual del sistema de sellado, debidamente marcado y asignado a su posición específica dentro de la combinación.

    Tapajuntas para modificar el ángulo de instalación de ventanas ESA EZA-P EHA-P E_A. Este tapajuntas es ideal para un ajuste perfecto de la ventana en cubiertas de baja pendiente de 10° o más. Permite elevar el ángulo de instalación en 10° adicionales. Se utiliza en cubiertas abuhardilladas, en ampliaciones y adaptaciones de áticos de baja pendiente para aumentar el espacio disponible. Es habitual su uso con ventanas individuales en cubiertas inclinadas. El tapajuntas también se utiliza en módulos para la unión horizontal de ventanas (en estas combinaciones se requiere una distancia de 20 cm entre ventanas).

    Existen tres tipos de tapajuntas disponibles, cuyo uso depende del tipo de cubierta del tejado:

    • Remate ESA: una cubierta plana con un perfil de 10 mm de profundidad (2 x 5 mm), para usar con pizarras y cubiertas de techo planas similares.
    • Remate EZA-P: una cubierta perfilada de hasta 45 mm, para usar con tejas y chapas perfiladas.
    • Remate EHA: una cubierta perfilada de hasta 90 mm, para usar con tejas, chapas onduladas y chapas de perfil profundo.

    Puede utilizarse en tejados con pendientes entre 10° y 75°.

    Especificaciones
    • The flashing is made up of four elements. The lower element is fitted to the roofing material. The upper and side elements are equipped with glued insulation material. In set, there are special installation brackets. As a result we acquire window pitch change in relation to the roof pitch. EZA and EHA flashings come with sponge seal glued to side channels to protect against wind blown dust, leaves, rain and snow. The flashings are equipped with gutter, to allow condensation to drain away from the window.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawindows_combination_b2-1_flashing_eha_pt_ftp_v_u3
    • Familia de productoRoof window flashings
    • Grupo de productosFlashing for changing window installation angle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings