Publique sus productos
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO

    Traducido por Google,

    La ventana FAKRO FTU-V U5 es una ventana pivotante con un acabado de poliuretano blanco.
    La madera especialmente preparada con tres capas de barniz garantiza una superficie lisa y duradera en los perfiles de las ventanas. La superficie es homogénea, sin vetas visibles. La ventana FTU-V U5 es mucho más resistente a la humedad que la ventana con recubrimiento de laca acrílica, como la FTP-V. La ventana FTU-V U5 tiene una amplia gama de aplicaciones y puede instalarse incluso en habitaciones con niveles de humedad elevados de forma periódica, como cocinas y baños. En habitaciones donde la humedad se mantiene elevada durante largos periodos, se recomiendan las ventanas de aluminio-plástico.
    Adecuado para techos con pendientes de 15 a 90 grados (cuando se instala con el sellado adecuado).

    Garantía:

    Período de garantía de 10 años para la ventana,
    Garantía de por vida: el acristalamiento tiene una garantía de resistencia al granizo.

    Especificaciones
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ftu_u5
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1917-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings