Publique sus productos
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
    FAKRO

    USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO

    Traducido por Google,

    El objetivo principal de una claraboya fija es aprovechar la luz natural. La luz natural en una vivienda aumenta el confort y tiene un impacto positivo en la salud.

    Características:

    - Adecuado para pendientes de techo entre 15° y 85°.

    - Vidrio doble acristalado de baja emisión y reflectante del calor

    - El espaciador térmico aumenta la resistencia a la condensación.

    - junta perimetral debajo del marco

    - Amplia gama de accesorios internos y externos disponibles

    - Sistema de juntas internas para recoger y drenar cualquier posible agua de condensación al exterior.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciausa_premium_deck_mounted_skylight_fxc_g33
    • Familia de productoSkylights
    • Grupo de productosDeck mounted fixed skylights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights