Publique sus productos
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO

    Traducido por Google,

    FAKRO FTP-V P2, fabricado en madera de pino, impregnado al vacío y revestido con ventana de techo lacado poliuretano. Dedicado para inclinaciones de techo de 15 a 90 grados. Fácil limpieza del panel exterior y operación de la persiana del toldo con el uso del perno de la hoja de bloqueo cuando se gira 180 grados. El tirador se encuentra en la parte inferior de la hoja y está dotado de un mecanismo de microapertura en dos pasos.

    Una amplia gama de accesorios. Posibilidad de instalar controles eléctricos.

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ftu_v_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings