Publique sus productos
Centre pivot roof window FTW-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V P2 | FAKRO

    Traducido por Google,

    Ventana para tejado FAKRO FTW-V P2, fabricada en pino, impregnada al vacío y lacada en blanco con pintura acrílica. Apta para tejados con una inclinación de entre 15 y 90 grados. Fácil manejo de la persiana y limpieza del cristal exterior gracias a su hoja giratoria de 180 grados con bloqueo. La manilla se encuentra en la parte inferior de la hoja y cuenta con un sistema de microapertura en dos posiciones.

    Amplia gama de accesorios. Opción de instalar sistemas de control eléctrico.

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ftw_v_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings