Publique sus productos
Centre pivot roof window FTW-V P50 AWWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P50 AWWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P50 AWWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P50 AWWX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V P50 AWWX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    RENDIMIENTO TÉRMICO

    • Un diseño de ventana popular con bisagra ubicada a media altura. Funcionamiento cómodo mediante control remoto o aplicación para smartphone.
    • Equipada con un sensor de lluvia que activa automáticamente el cierre de la ventana cuando llueve. Fácil conexión a la red eléctrica de 230 V.

    • Las ventanas fabricadas con la tecnología thermoPro ofrecen un excelente rendimiento térmico, durabilidad del producto, estanqueidad y una instalación más sencilla.

    • Madera de pino de primera calidad, encolada en capas e impregnada al vacío.

    FÁCIL DE LIMPIAR

    • Al girar la manilla 90°, la hoja se desconecta del actuador. El pestillo bloquea la hoja al girarla 180°, lo que facilita la limpieza del cristal exterior.

    MAYOR SEGURIDAD

    • Cristal exterior templado con garantía de por vida contra daños por granizo.
    • Mayor resistencia a los robos gracias al sistema patentado topSafe.

    ACCESORIOS FUNCIONALES

    • Amplia gama de accesorios. Las ventanas permiten el control remoto de los accesorios eléctricos.
      Comprueba su compatibilidad.

    ÁMBITO DE INSTALACIÓN

    • 15-90°.

    COLOR DEL REVESTIMIENTO

    • Antracita RAL 7016 - estándar
    • Gris-marrón RAL 7022

    • Negro RAL 9005.

    USO PREVISTO

    • Habitaciones abuhardilladas, especialmente dormitorios, habitaciones infantiles y salas de estar.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 39 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ftw_v_p50_awwx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-16
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings