Publique sus productos
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO

    Traducido por Google,
    • Ventana pivotante con equipamiento instalado de fábrica (cuadro eléctrico, motor y transformador) que permite abrirla, cerrarla y controlar los accesorios a distancia mediante el mando a distancia.
    • Equipada con un sensor de lluvia que cierra automáticamente la ventana cuando llueve.
    • Dispone de contactos en el marco para facilitar la conexión de los accesorios eléctricos.
    • Fácil conexión a la red eléctrica de 230 V.
    • Funcionamiento cómodo mediante control remoto. Al girar la manilla 90°, la hoja se desconecta del actuador.
    • Entrada de aire automática V40P.

    • Mayor resistencia a los robos: sistema TopSafe.
    • Los accesorios de la versión eléctrica están equipados adicionalmente con un módulo Z-Wave.
    • Adecuado para pendientes de techo de 15 a 90 grados.
    Especificaciones
    • Window U-value: 0.5 W/m²K

      Glazing U-value: 0.97 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ftw_v_p5_z_wave
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings