Publique sus productos
Centre pivot roof window PTP-V P50 ACMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V P50 ACMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-V P50 ACMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    RENDIMIENTO TÉRMICO

    • Diseño de ventana popular con la bisagra ubicada en el centro de la altura de la ventana.
    • Fácil manejo de la ventana mediante la manilla situada en la base del marco, que cuenta con un sistema de microapertura en dos posiciones.
    • Las ventanas fabricadas con la tecnología thermoPro ofrecen un excelente rendimiento térmico, durabilidad del producto, estanqueidad y una instalación más sencilla.
    • Las ventanas de PVC contienen material reciclado, y sus materiales principales pueden separarse para su reciclaje cuando se disponga de instalaciones adecuadas.

    FÁCIL DE LIMPIAR

    • La hoja de la ventana puede girarse 180° y bloquearse, lo que permite una limpieza cómoda del cristal exterior.

    MAYOR SEGURIDAD

    • Cristal exterior templado con garantía de por vida contra el granizo.
    • Mayor resistencia a los robos gracias al sistema patentado topSafe.

    ACCESORIOS FUNCIONALES

    • Amplia gama de accesorios adicionales.

    ÁMBITO DE INSTALACIÓN

    • 15-90°.

    COLOR DEL REVESTIMIENTO

    • Antracita RAL 7016 – estándar.
    • Gris-marrón RAL 7022.
    • Negro RAL 9005.

    USO PREVISTO

    • Todas las habitaciones del ático, en particular las cocinas y los baños.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ptp_v_p50_acmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings