Publique sus productos
Flat roof window DMF DU8 | FAKRO
Flat roof window DMF DU8 | FAKRO
Flat roof window DMF DU8 | FAKRO
Flat roof window DMF DU8 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DMF DU8 | FAKRO

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    ESTRUCTURA DE LA VENTANA

    La ventana para techo plano tipo F presenta un diseño moderno y elegante, caracterizado por excelentes parámetros de aislamiento térmico. La estructura del marco es la misma que la de las ventanas para techo plano con cúpula; sin embargo, la principal diferencia radica en el acristalamiento, que se une mediante tecnologías de fabricación modernas para lograr un diseño altamente estético e innovador. El marco está construido con perfiles de PVC multicámara rellenos de material aislante.

    Una ventana para tejados planos de la marca DEF, de diseño minimalista y perfecto, ha sido galardonada con el prestigioso premio Red Dot Design Award.

    VENTANA D_F - VERSIÓN DE LÍNEA DE COLOR

    La innovadora ventana para tejados planos D_F ColourLine permite combinar el color del acabado con el diseño del tejado existente. Amplia gama de colores según la paleta RAL Classic.

    EXCELENTE AISLAMIENTO ACÚSTICO

    La ventana para techo plano DEF, con doble acristalamiento DU6, ha sido sometida a pruebas de aislamiento acústico durante lluvias intensas. El resultado obtenido, LIA = 36 dB, confirma su alta resistencia a la penetración del sonido, por lo que resulta ideal para lugares donde se valora la tranquilidad.

    ACCESORIOS

    La estructura de la ventana permite la instalación de accesorios tanto internos como externos. El toldo exterior protege del sobrecalentamiento de la habitación, mientras que los accesorios internos protegen de la luz solar intensa y aportan un elemento decorativo.

    ÁMBITO DE INSTALACIÓN

    La ventana para tejados planos tipo F es adecuada para pendientes de tejado entre 2 y 15 grados.

    UNIDADES DE ACRISTALAMIENTO

    Las ventanas están disponibles con dos unidades de acristalamiento.
    -DU6 - Doble acristalamiento de alta eficiencia energética con un valor U de ventana completa de
    0,70 W/m²K).
    -DU8 Pasivo, triple acristalamiento con un valor U de 0,64 W/m²K en toda la ventana.

    TALLAS DISPONIBLES

    Además de los tamaños estándar, las ventanas tipo D_F se pueden fabricar en tamaños no estándar (entre 60x60 y 120x220 cm). Esto permite reemplazar fácilmente las claraboyas existentes que cumplen con los requisitos actuales de aislamiento térmico.

    DMF: se abre manualmente mediante la varilla de control ZSD. La hoja se inclina 30 cm.

    Garantía:

    Período de garantía de 10 años para la ventana.
    Garantía de por vida: acristalamiento hasta la resistencia al granizo.
    2 años para resortes de gas

    Especificaciones
    • DMF DU8 Window U-value: 0,64 W/m²K Glazing U-value: 0,4 W/m²K Glazing unit: 6H-10-4HT-10-4HT-12-44.2T Inert gas filled panes: argon In addition to standard sizes, type F windows can be manufactured in any size in the range of 60x60 - 120x120 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflat_roof_dmf_du8
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosFlat roof windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue