Publique sus productos
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DXG P2 | FAKRO

    Traducido por Google,

    Ventanas para techos planos tipo G – con sección de vidrio plano. La nueva línea de ventanas D_G combina la iluminación de las habitaciones bajo el techo plano con un diseño innovador. Estos productos aúnan la apariencia innovadora de las ventanas tipo F, galardonadas con el premio Red Dot Design Award 2016, y el diseño de las ventanas tipo C. Las ventanas para techos planos D_G son tecnológicamente avanzadas y, por lo tanto, ofrecen el mejor rendimiento de aislamiento térmico del mercado. El perfil de aluminio de la ventana D_G tiene un acabado en RAL 9005 (negro).

    UNIDAD DE ACRISTALAMIENTO

    Las ventanas se ofrecen con un acristalamiento P2 que incluye un panel interior laminado de clase P2A para garantizar la seguridad y proteger contra la rotura de cristales en caso de daños. Opcionalmente, está disponible un acristalamiento laminado antirrobo P4 de clase P4A.

    ACCESORIOS

    La estructura de la ventana permite la instalación de accesorios internos y externos.

    ÁNGULO DE INSTALACIÓN

    Gracias a su sistema de drenaje de agua de lluvia desde la superficie de la ventana, con patente en trámite, su instalación es posible incluso en techos con una inclinación de 5° a 15° para tamaños de 140x140 y 120x220.

    TALLAS DISPONIBLES

    Las ventanas están disponibles en tamaños que van desde 60x60 cm hasta 120x120 cm, e incluso en tamaños poco comunes dentro de este rango. Esto permite reemplazar fácilmente las claraboyas existentes que cumplen con los requisitos actuales de aislamiento térmico.

    Especificaciones
    • Window U-value: 0,92 W/m²K

      Glazing U-value: 1,1 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 36 dB

      Glazing unit: 4H + 4H-14-33.2, 6H + 4H-14-33.2

      Inert gas filled panes: argon

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflat_roof_dxg_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosFlat roof windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings