Publique sus productos
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    FPU-V U3 preSelect: ventana de madera con entrada de aire V40P recubierta con barniz de poliuretano.

    Dos mecanismos de apertura independientes para la hoja: apertura hacia afuera y apertura pivotante. La apertura hacia afuera permite abrir la hoja en cualquier posición de 0 a 35 grados, mientras que la apertura pivotante permite girarla 180 grados. La apertura hacia afuera facilita el acceso a la ventana y proporciona una amplia vista al exterior. Un innovador sistema de herrajes garantiza la estabilidad total de la hoja en ambas aperturas. El método de apertura se puede cambiar mediante el interruptor deslizante preSelect, ubicado en el centro del marco y accesible con la ventana abierta.
    Fácil manejo mediante una manilla situada en la parte inferior de la hoja. Manilla equipada con microventilación de dos etapas.

    Las ventanas FPU-V están equipadas con un ventilador automático V40P que proporciona la cantidad óptima de aire en la habitación. La entrada de aire automática V40P favorece la renovación del aire interior y, si se utiliza correctamente, ayuda a limitar la pérdida de calor innecesaria. El mecanismo de la persiana enrollable y la limpieza del cristal exterior son sencillos, ya que la hoja puede girar 180 grados y bloquearse.

    Garantía:

    Período de garantía de 10 años para la ventana,
    Garantía de por vida: el acristalamiento tiene una garantía de resistencia al granizo.

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafpu_preselect_u3
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosTop hung and pivot windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings