Publique sus productos
Top hung and pivot window FPW-V P5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-V P5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-V P5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-V P5 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPW-V P5 preSelect | FAKRO

    Traducido por Google,

    FPU-V P5 preSelect - ventana de madera con entrada de aire V40P recubierta con barniz acrílico blanco.

    Dos mecanismos de apertura independientes de la hoja: apertura exterior y apertura pivotante. La función de apertura hacia el exterior permite abrir la hoja en cualquier posición de 0 a 35 grados, la función pivotante permite girar la hoja 180 grados. La función de apertura hacia el exterior permite un fácil acercamiento a la ventana y proporciona una amplia vista hacia el exterior. Un innovador sistema de herrajes garantiza la total estabilidad de la hoja en ambas funciones de apertura. El método de apertura se puede cambiar usando el interruptor deslizante preSelect ubicado en el medio del marco, accesible cuando la ventana está abierta. Fácil operación por el uso de la manija colocada en la parte inferior de la hoja. Mango equipado con microventilación de dos etapas.

    Las ventanas FPU-V están equipadas con un ventilador automático V40P que proporciona la cantidad óptima de aire en la habitación. La entrada de aire automática V40P garantiza un microclima saludable en el ático y ahorra energía. Fácil limpieza del cristal exterior y fácil instalación del toldo gracias al pestillo de bloqueo de la hoja girado 180 grados.

    Especificaciones
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 44H-10-4H-10-4H

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafpw_preselect_p5
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosTop hung and pivot windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings