Publique sus productos
Top hung and pivot window FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    RENDIMIENTO TÉRMICO

    • Diseño avanzado de la ventana que permite dos métodos de apertura:

    • Inclinable hasta un ángulo de 45° - mayor aprovechamiento del espacio adicional creado en el ático. - Giratorio
    • Permite girar la hoja de la ventana 180°.

    • El método de apertura se puede cambiar mediante un interruptor de fácil acceso.
    • Funcionamiento cómodo de la ventana mediante la manilla situada en la parte inferior del marco. La manilla tiene dos grados de microinclinación.

    • Madera de pino de primera calidad, encolada en capas e impregnada al vacío.
    • Las ventanas fabricadas con la tecnología thermoPro ofrecen un excelente rendimiento térmico, durabilidad del producto, estanqueidad y una instalación más sencilla.

    FÁCIL DE LIMPIAR

    • El pestillo bloquea la hoja de la ventana cuando se gira 180°, lo que facilita la limpieza del cristal exterior.

    MAYOR SEGURIDAD

    • Cristal exterior templado con garantía de por vida contra daños por granizo.
    • Mayor resistencia a los robos gracias al sistema patentado topSafe.

    ACCESORIOS FUNCIONALES

    • Una amplia gama de accesorios.
      Comprueba su compatibilidad.

    ÁMBITO DE INSTALACIÓN

    • 15-55°, versión especial de la ventana 55-85°.

    TRES COLORES DE REVESTIMIENTO PARA ELEGIR

    • Antracita RAL 7016 - estándar
    • Gris-marrón RAL 7022
    • Negro RAL 9005

    USO PREVISTO

    • Habitaciones abuhardilladas, especialmente salones, dormitorios y habitaciones infantiles.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafpw_x_preselect_max_p50_awmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosTop hung and pivot windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings