Publique sus productos
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO

    Traducido por Google,

    La puerta de garaje PROFI es un producto de alta gama. Sus indudables ventajas son sus componentes de alta calidad, su excelente aislamiento térmico y su impecable fabricación. Además, se distingue por su fácil instalación y la posibilidad de accionamiento manual o automático.

    SEGURIDAD

    - panel de seguridad
    - La puerta del garaje cumple con los requisitos de la normativa "Aire Limpio".

    AISLAMIENTO TÉRMICO

    - Panel de 40 mm
    - sellos alrededor de todo el perímetro de la puerta

    ESTÉTICA

    - Rieles guía y accesorios galvanizados

    COMODIDAD DE USO

    - Amortiguador trasero
    - rodillos individuales

    DURABILIDAD

    - Muelles de torsión duraderos

    INSTALACIÓN EFICIENTE

    - Montaje sencillo y rápido
    - Componentes seleccionados preensamblados

    CONTROL

    - La puerta se acciona tanto de forma manual como automática.
    - Puede equiparse con tecnología Z-Wave o Wi-Fi y soluciones FAKRO smartHome.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagarage_door_profi_f_marantec_300_series
    • Familia de productoGarage door
    • Grupo de productosProfi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-12
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors