Publique sus productos
Garage door STYLE F | FAKRO
Garage door STYLE F | FAKRO
Garage door STYLE F | FAKRO
    FAKRO

    Garage door STYLE F | FAKRO

    Traducido por Google,

    La puerta de garaje STYLE es un producto de alta gama. El uso de componentes seleccionados y soluciones adicionales garantiza la seguridad operativa y la durabilidad del producto. Su estética refinada se integra a la perfección con el diseño de una vivienda moderna.

    SEGURIDAD

    - panel de seguridad
    - Fundas para rodillos de color zinc
    - protección contra rotura de muelles
    - Automatización con sensores de sobrecarga y opción de instalación de fotocélulas.

    AISLAMIENTO TÉRMICO

    - Panel de 40 mm
    - sellos alrededor de todo el perímetro de la puerta

    ESTÉTICA

    - Los colores de la carcasa seleccionados coinciden con el diseño de la línea INNOVIEW.
    - herrajes galvanizados

    COMODIDAD DE USO

    - Amortiguador trasero
    - rodillos dobles
    - Bisagras de rodillos silenciosas

    DURABILIDAD

    - Muelles de torsión o tensión duraderos

    INSTALACIÓN EFICIENTE

    - Montaje sencillo y rápido
    - Componentes seleccionados preensamblados
    - tornillos Torx

    CONTROL

    - La puerta se acciona tanto de forma manual como automática.
    - Puede equiparse con tecnología Z-Wave o Wi-Fi y soluciones FAKRO smartHome.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagarage_door_style_f
    • Familia de productoGarage door
    • Grupo de productosStyle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-31
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors