Publique sus productos
Garage door STYLE+ X + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door STYLE+ X + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door STYLE+ X + Marantec 200 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door STYLE+ X + Marantec 200 series | FAKRO

    Traducido por Google,

    La puerta de garaje STYLE+ es un producto de gama alta, disponible únicamente en versión automática. Incorpora componentes seleccionados para garantizar la seguridad operativa, una estética refinada y una larga vida útil. Para quienes aprecian los detalles, la puerta de garaje STYLE+ está pintada de blanco por dentro, incluyendo el sistema de automatización.

    SEGURIDAD

    - panel seguro
    - Carcasa del rodillo pintada de blanco
    - Eje y carcasa del resorte
    - protección contra rotura de muelles
    - Automatización con sensores de sobrecarga y opción de instalar fotocélulas.

    AISLAMIENTO TÉRMICO

    - panel de 40 mm
    - sellos alrededor de todo el perímetro de la puerta del garaje

    ESTÉTICA

    - Los colores de las cortinas elegidos combinan con el diseño de la línea INNOVIEW.
    - Rieles guía, accesorios y carcasa de resorte galvanizados y pintados adicionalmente de blanco.
    - Los componentes automatizados y el riel guía de accionamiento son blancos.

    COMODIDAD DE USO

    - Amortiguador trasero
    - rodillos dobles
    - Bisagras de rodillos silenciosas
    - Rieles guía verticales protegidos contra la corrosión

    DURABILIDAD

    - Muelles de torsión o tensión duraderos

    INSTALACIÓN EFICIENTE

    - Instalación rápida y sencilla
    - Componentes seleccionados ensamblados en fábrica
    - tornillos Torx

    CONTROL

    - La puerta del garaje solo funciona en modo automático.
    - Opción de utilizar tecnología Z-Wave o Wi-Fi y soluciones FAKRO smartHome.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagarage_door_style_plus_x_marantec_200_series
    • Familia de productoGarage door
    • Grupo de productosStyle Plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-28
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors