Publique sus productos
Installation base XRD/W | FAKRO
FAKRO

Installation base XRD/W | FAKRO

Traducido por Google,

Instalación base XRD.

Las bases de instalación XRD y XRD/W están diseñadas para ventanas de tejado plano. Permiten elevar la ventana por encima del techo plano en 15 cm. Las bases reducen al mínimo el tiempo de instalación de la ventana en techos donde se requiere un montante para levantar la ventana (por ejemplo, techos verdes o de grava). La base XRD/A está diseñada para ventanas tipo F y tipo G y eleva su inclinación de instalación en 3°.

  • La versatilidad de las bases XRD permite superponerlas para lograr una base más alta debajo de la ventana. Se pueden aplicar un máximo de dos bases una encima de la otra. El elemento extendido de la base, la llamada aleta, se utiliza para conectar la base y la capa de impermeabilización del techo.
  • La base XRD/W proporciona una mayor estabilidad y rigidez del soporte debajo de la ventana en comparación con la base XRD estándar, lo que aumenta la comodidad de uso. Se pueden combinar tres bases debajo de una ventana.
  • El perfil de la base XRD y XRD/W está fabricado con material reciclado (color gris) y es ecológico. El perfil está relleno por dentro con material aislante (poliestireno). La diferencia entre estas dos bases es la aplicación de tacos de madera impregnados en la base XRD/W. Los bloques tienen tamaños adaptados a las cámaras del perfil de la base para mejorar su rigidez.
  • Las bases se adaptan a los tamaños estándar de las ventanas de cubierta plana. Es posible producir bases en tamaños no estándar.
  • Las bases XRD/A diseñadas para ventanas tipo F y tipo G se instalan directamente debajo de la ventana, aumentando su inclinación de instalación en 3°. Se componen de cuatro elementos de madera pintados e impregnados que forman un marco en forma de cuña una vez ensamblados. Son totalmente compatibles con las bases XRD y XRD/W. La base XRD/A se fabrica bajo pedido.
Especificaciones
  • Features:

    • XRD base designed for type C, F and G windows,
    • XRD/W base is mainly intended for DXW and DR_ windows or combinations of three bases, but it can be used with any window,
    • XRD/A base designed for type F & type G windows,
    • bases allow for raising the window in order to install it, for instance, in green roofs. A maximum of two XRD bases can be connected,
    • wide range of sizes.
Especificaciones técnicas
  • Referenciainstallation_base_xrd_w
  • Familia de productoOther windows
  • Grupo de productosFlat roof windows accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPoliestireno
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados