Publique sus productos
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWF 45 | FAKRO

    4.2 de 5 estrellas4.2(35 reseñas)
    Traducido por Google,
    Permita un acceso seguro y fácil a espacios de loft no habitados sin la necesidad de instalar escaleras costosas y que consumen mucho espacio. Las escaleras plegables FAKRO satisfacen todos los requisitos técnicos y de seguridad al tiempo que maximizan la facilidad de uso y la comodidad. Ahorro de espacio Las escaleras FAKRO Loft requieren poco espacio para operar. Cuando se pliegan, las secciones quedan ocultas dentro del espacio Loft, lo que maximiza el espacio en la habitación de abajo. Facilidad de instalación El sistema de instalación garantiza que dos personas puedan instalar fácilmente la escalera. La altura se puede ajustar fácilmente para adaptarse a la altura de la habitación. Las escaleras vienen como productos completamente ensamblados y no requieren ningún trabajo de preinstalación adicional. Facilidad de operación La estructura compacta de la escotilla facilita la operación de la Escalera Loft. Se suministra una varilla de apertura con cada escalera de desván que permite al usuario abrir y cerrar la unidad con facilidad. Equipo adicional Para maximizar la comodidad y acelerar la instalación de la escalera Loft, hay accesorios adicionales disponibles. Garantía Las escaleras de desván FAKRO vienen con una garantía de 3 años.
    Especificaciones
    • Weight limit 160 kg Maximum loading: 160 kg Loft ladder U-value: U=0.6 W/m²K Insulation thickness: 8 cm Hatch thickness: 7.4 cm EI 45
    Especificaciones técnicas
    • Referencialoft_ladder_lwf
    • Familia de productoLoft ladders
    • Grupo de productosWooden loft ladders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras de mano
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Número OmniClass23-17 23 17 15
    • Título OmniClass Retractable Stairs
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText